Schneider-Electric Challenge Com
 
LA4DE3U picture- challenge-com
LA4DE3U
Varistoros zavarszűrő 110-250VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA4D
Termék vagy alkatrész típusa Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termékkompatibilitás 4P LP1D80
3P LC1D80...D95
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Fels?
Szerelési mód Csavarozható
Szupresszor technológia Varisztor (csúcshatárolós)
Vezérlőkör feszültség 110...250 V DC
Legnagyobb csúcsfeszültség 2 Uc
Nettó súly 0,018 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 60950
UL 60950
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,9 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 16 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 768 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months