|
|
|
LA6DK20F
Mechanikai reteszelő blokk
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus reteszelőlemez
|
Termékkompatibilitás
|
LC1D80...D150 3 fázis AC
LC1D80 3 fázis DC
LC1D150 3 fázis DC
LC1D80 fázistól fázisig AC
LC1D115 fázistól fázisig AC
LP1D80 fázistól fázisig DC
LC1D115 fázistól fázisig DC
|
[Uc] control circuit voltage
|
110/127 V AC 50/60 Hz
110/127 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Kioldásvezérlés
|
Villamos
Kézi
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Igényelt teljesítmény VA-ban
|
25 esetén AC áramkör
|
Igényelt teljesítmény Wattban
|
30 W esetén DC áramkör
|
Mechanikai tartósság
|
500000 ciklus
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra
|
Munkaszakasz tényező
|
10 %
|
Termék súlya
|
0,09 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,42 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
4
|
Garancia
|
|