Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9D8067 picture- challenge-com
LA9D8067
Vezérlő kapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Vezérl? csatlakozómodul
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérl? tartozék
Termék kompatibilitása LC1D80
LC1D95
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,01 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 3,200 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 8,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 8,000 cm
2. csomag hossza 12,000 cm
2. csomag súlya 83,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,032 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months