Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9D92 picture- challenge-com
LA9D92
bepattintható jelölő tartó - 8 x 22 mm - 4P mágneskapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőfény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása LA6DK
4P LC1D80...D115
Mennyiség készletenként 100 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 4P
Szerelési hely Mellső
Szerelési mód Furatokba csatlakoztatható
Magasság 22 mm
Szélesség 8 mm
Nettó súly 0,001 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,400 cm
1. csomag szélessége 0,800 cm
1.csomag hossza 1,700 cm
1. csomag súlya 0,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 1,500 cm
2. csomag szélessége 8,000 cm
2. csomag hossza 11,000 cm
2. csomag súlya 23,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 3200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 946,000 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months