|
|
|
LA9F103
Szigetelő sorkapocs blokk
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Blokk cs?zárretesszel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F115
LR9F57
LR9F63
LR9F69
LR9D
CR1F185
LC1F150
LR9F67
LR9F5.67
LR9F5.63
LR9F5.57
LC1F185
CR1F150
LR9F5.69
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
21,5 cm
|
1. csomag súlya
|
574,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,186 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|