Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G3111 picture- challenge-com
LA9G3111
Flexible terminal extensions for TeSys Giga contactor LC1G115-225 to align with MCCB, 3 pole
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kivezetés meghosszabbítás tartó
Termék kompatibilitása LC1G115...225
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Magasság 111 mm
Szélesség 22 mm
Mélység 68 mm
Nettó súly 0,29 kg
Mennyiség készletenként 3-as készlet
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (csatlakozó takaróval)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 260,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,023 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék