Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9G3603 picture- challenge-com
LA9G3603
Straight terminal extension for TeSys Giga contactor LC1G630-800, 3 pole
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve LA9K
Termék vagy alkatrész típusa Kivezetés meghosszabbítás tartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Termékcsalád kompatibilitása TeSys LC1K
TeSys LRD
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 3-as készlet
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,97 kg
Termék kompatibilitása LC1G630...800
LC1G620
LR9G630
Magasság 90 mm
Szélesség 48 mm
Mélység 33 mm
Környezet
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 1,093 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,768 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék