|
|
|
LA9G3631
Edgewise terminal extension for TeSys Giga contactor LC1G115-225, 3 pole
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés meghosszabbítás tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys LC1K
TeSys LRD
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék súlya
|
0,15 kg
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G115...225
LC1G205...245
|
Magasság
|
62 mm
|
Szélesség
|
3 mm
|
Mélység
|
24 mm
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
231,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,062 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|