|
|
|
LA9G3671
Right angled large terminal extension for TeSys Giga contactor LC1G115-225, 3 Pole
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés meghosszabbítás tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Bővítőtartozékok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys LC1K
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G115...225
LC1G205...245
|
Csatlakozó típusa
|
Nagy
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
26 mm
|
Mélység
|
85 mm
|
Nettó súly
|
0,601 kg
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,6 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
651,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,51 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|