|
|
|
LA9G3752
Change-over connection bar, for TeSys Giga contactor LC1G630-800, 3 pole
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Elektromos áramkör típusa
|
Váltó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G630...800
LC1G620
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys Giga
|
Magasság
|
400,5 mm
|
Szélesség
|
86 mm
|
Mélység
|
88 mm
|
Nettó súly
|
5,205 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
Terméktanúsítványok
|
ACA TS
BV
CB
CCC
CCSAus
CULus
CE
DNV Marine
EAC
KCC
LROS (függőben)
RCM
RMRoS
RMRS
|
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben
|
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,2 cm
|
1.csomag hossza
|
66 cm
|
1. csomag súlya
|
5,305 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60 cm
|
2. csomag hossza
|
80 cm
|
2. csomag súlya
|
44,83 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|