|
|
|
LA9G4701
Terminal shroud for TeSys Giga contactor LC1G115-225, 4 Pole, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
121,5 mm
|
Szélesség
|
96,5 mm
|
Mélység
|
140 mm
|
Nettó súly
|
0,133 kg
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G115...225
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…60 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-60…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
14,800 cm
|
1. csomag súlya
|
216,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,410 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|