|
|
|
LA9G4711
Spreader Kit for TeSys Giga contactor LC1G115-225, 4 pole, box lug connections, 35-45 mm pole pitch
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Spreader
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys LC1K
TeSys LRD
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G115...225
|
Magasság
|
3 mm
|
Szélesség
|
52,5 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,25 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
296,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1184,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|