|
|
|
LA9G4801
Phase separator for TeSys Giga contactor LC1G115-800, 4 pole
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fáziselválasztó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
LC1G115...225
LC1G265...800
|
Magasság
|
2 mm
|
Szélesség
|
117,6 mm
|
Mélység
|
81,2 mm
|
Termék súlya
|
0,06 kg
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
117,6 cm
|
1.csomag hossza
|
81,2 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
550,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|