|
|
|
LA9GRFB1
Retrofit Base, for TeSys Giga contactor LC1G115-225
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termékválaszték
|
TeSys GC
|
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G115...225
LC1G205...245
|
Készülék alkalmazás
|
Bevétel számlázás
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
186 mm
|
Szélesség
|
106 mm
|
Mélység
|
41 mm
|
Nettó súly
|
0,53 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21,0 cm
|
1. csomag súlya
|
683,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,173 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|