Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9GRFB3 picture- challenge-com
LA9GRFB3
Retrofit Base, for TeSys Giga contactor LC1G630-800
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys GC
Készülék rövid neve LA9K
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék kompatibilitása LC1G630...800
LC1G620
Készülék alkalmazás Bevétel számlázás
Kiegészítő jellemzők
Magasság 284 mm
Szélesség 235 mm
Mélység 42 mm
Nettó súly 2,74 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 29,0 cm
1. csomag súlya 1,936 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,212 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék