|
|
|
LA9GTT330
Star-Delta connection bar, for TeSys Giga contactor LC1G630-800 (Line, Delta & Star)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Elektromos áramkör típusa
|
Statikus kimenet áramkör
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G630...800
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys Giga
|
Magasság
|
648,5 mm
|
Szélesség
|
176 mm
|
Mélység
|
88 mm
|
Termék súlya
|
10,3 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,6 cm
|
1.csomag hossza
|
52,2 cm
|
1. csomag súlya
|
13,074 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|