Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9ZA32624 picture- challenge-com
LA9ZA32624
Készülékadapter GV3 63A 54X200 IEC/UL
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve C120
Készülék rövid neve címketartó
Termék vagy alkatrész típusa Adapterek összekötősín rendszerekhez
Utak száma 1 utas
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
TeSys HK
Spacial
Termék kompatibilitása GV3P
Pólusok megnevezése 3P
Engedélyezhető áram 63 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Kábelkeresztmetszet 10 mm² - AWG 8...250 kcmil
Sínosztás 60 mm
Szélesség 54 mm
Magasság 200 mm
Mélység 63 mm
Szín Szürke
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,900 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 324,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 12,400 cm
2. csomag szélessége 18,000 cm
2. csomag hossza 21,800 cm
2. csomag súlya 1,398 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 13,337 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészek termék