Schneider-Electric Challenge Com
 
LA9ZA32625 picture- challenge-com
LA9ZA32625
Készülékadapter GV3 63A 54X260 IEC/UL
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve C120
Készülék rövid neve címketartó
Termék vagy alkatrész típusa Adapterek összekötősín rendszerekhez
Utak száma 1 utas
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack 160
TeSys D
TeSys HK
PanelSeT
Termék kompatibilitása LC1D40...65
GV3P
Pólusok megnevezése 3P
Engedélyezhető áram 63 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Kábelkeresztmetszet 10 mm² - AWG 8...250 kcmil
Sínosztás 60 mm
Szélesség 54 mm
Magasság 260 mm
Mélység 63 mm
Szín Szürke
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,000 cm
1. csomag szélessége 19,000 cm
1.csomag hossza 29,500 cm
1. csomag súlya 349,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 13,000 cm
2. csomag szélessége 19,000 cm
2. csomag hossza 29,500 cm
2. csomag súlya 1,552 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,122 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No