Schneider-Electric Challenge Com
 
LAD4T3S picture- challenge-com
LAD4T3S
D40A-D65A kétirányú csúcskorlátozó dióda 25V to 72V AC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve LAD4
Termék vagy alkatrész típusa Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termékkompatibilitás 3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Mellső
Szerelési mód Rugós
Szupresszor technológia Kétirányú csúcsvágó dióda
Vezérlőkör feszültség 25...72 V AC/DC
50/60 Hz
Legnagyobb csúcsfeszültség 2 Uc
Termék súlya 0,02 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 60950
UL 60950
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 3,0 cm
1. csomag súlya 19,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,2 cm
2. csomag szélessége 7,5 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 192,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,187 kg
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months