|
|
|
LAD9P3
Soros összekötő elem 3 pólushoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csillag csatlakozó összeköt?
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys D
TeSys TeSys DF
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
44,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,887 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|