Schneider-Electric Challenge Com
 
LADR46 picture- challenge-com
LADR46
TeSys Didőkésleltető segédérintkező blokk1 NO + 1 NC kábelsaru-gyűrű sorkap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Id?késleltet? segédérintkez? blokk
Tartománykompatibilitás TeSys D CAE
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAE
TeSys Deca LC1D
Szerelési hely Mells?
Pólus érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
Időzítő típusa Kikapcsolás késleltetése
Késleltetési idő tartomány 10...180 s
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 6 A at 125...180 V AC-15: B300
1,04 A at 6 V AC-15: B300
0,55 A at 125 V DC-14
0,1 A at 600 V DC-14
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL 60950
600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.5
EN 50014
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
UKR
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC
250 A DC
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Védelem típusa GL biztosító 10 A
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Csatlakozás típusa M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval (külső átmérő: 8 mm)
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság 48 mm
Szélesség 44 mm
Mélység 61 mm
Szín Sötétszürke
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 5,2 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 80,0 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4