Schneider-Electric Challenge Com
 
LAEM5 picture- challenge-com
LAEM5
mechanikus retesz TeSys kontaktorhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus reteszelőlemez
Készülék rövid neve LAEN
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Reteszeléses típusa Mechanikus
Pólusok megnevezése 3P
Tartománykompatibilitás EasyPact TVS
Termék kompatibilitása LC1E120...E160
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 293,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 105
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 43,765 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months