Schneider-Electric Challenge Com
 
LAEP12 picture- challenge-com
LAEP12
Easypact TVS teljesítmény csatlakozó kit LC1E18/E25 mágneskapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Készülék rövid neve LAERC
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése 3P
Elektromos áramkör típusa Irányváltó
Tartománykompatibilitás EasyPact TVS
Termék kompatibilitása LC1E18...E25
Kiegészítő jellemzők
Ie névleges üzemi áram 25 A
Nettó súly 0,026 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 52,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,864 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 53,824 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months