Schneider-Electric Challenge Com
 
LAERCN picture- challenge-com
LAERCN
Easypact TVS túlfeszültség csökkentő RC 380…415V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Készülék rövid neve LAET
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termék kompatibilitása LC1E06...E95
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Mells?
Szerelési mód Klipszes
Szupresszor technológia RC áramkör
Vezérlőkör feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Legnagyobb csúcsfeszültség 3 Uc <= 400 Hz
Szélesség 44 mm
Mélység 33 mm
Nettó súly 0,025 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok GOST
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,100 cm
1. csomag szélessége 4,200 cm
1.csomag hossza 2,600 cm
1. csomag súlya 21,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 78
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,878 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months