|
|
|
LAEX6M5
Tekercs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Véd?relé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LAEX
|
Termékkompatibilitás
|
LC1E200...E250
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz szabvány
|
Vezérl?kör feszültség
|
220 V AC 50 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
17 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
2,59 H
|
Üzemidő
|
20...35 ms zárul
7...15 ms nyitás
|
Kiegészítő jellemzők
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
805 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
18…24 W
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,51 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,392 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
112,272 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|