Schneider-Electric Challenge Com
 
LAG8N203 picture- challenge-com
LAG8N203
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 2NO, lateral face side mounting, push-in terminals
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartománykompatibilitás TeSys G LC1K
Termékválaszték TeSys GC
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LAG8N
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkez? csoport
Kiegészítő érintkezők működése Pillanatnyi
Pólus érintkező összetétel 2 NO
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás0,75…2,5 mm²tömör sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás0,75…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Oldal
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V - tanúsítványok CSA-Ex
600 V - tanúsítványok UL-Aex
Ue névleges üzemi feszültség 600 V AC 26 MHz...1 GHz
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Védelem típusa GL biztosító 10 A
Mechanikai tartósság 8 Mciklus
Minimális kapcsolóáram 1 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Magasság 55,8 mm
Szélesség 15,4 mm
Mélység 84,8 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB 14048.5
Terméktanúsítványok CCC
CCC
cULus 508
CE
UKR
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,1 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 9,3 cm
1. csomag súlya 57 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 64
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,893 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék