Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1D1156BD picture- challenge-com
LC1D1156BD
Mágneskapcsoló, 115A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-41
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 1000 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 30 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
30 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
55 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
59 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
80 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 30 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
75 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
100 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 200 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 1260 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
Névleges megszakítóképesség 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 250 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
550 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
950 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
1100 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 250 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
200 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átlagos impedancia 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 24 W AC-1
7,9 W AC-3e
7,9 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 684932 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 10000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 8 Mciklus
Elektromos élettartam 0,8 Mciklus 200 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
0,95 Mciklus 115 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,95 Mciklus 115 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Tekercseléstechnológia Beépített szupresszor készülékkel
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,75...1,2 Uc -40…55 °C működési DC
0,15...0,4 Uc -40…70 °C kidobás DC
1...1.2 Uc 55…70 °C működési DC
Bekapcsolási túláram W-ben 270…365 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 2,4…5,1 W -20 °C
Üzemidő 20...35 ms zárul
40...75 ms nyitás
Időállandó 25 ms
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra at 60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - external diameter: 8 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - external diameter: 25 mm
Betápláló áramkör: sínek 1 - busbar cross section: 5 x 25 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez M3,5
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval 2. sz. Philips M3,5
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval hexagonális 13 mm M8
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett sínek hexagonális 13 mm M8
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval pozidriv No 2 M3,5
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CCC
UKR
CE
EAC
Marine GL Bridge
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Magasság 158 mm
Szélesség 120 mm
Mélység 136 mm
Termék súlya 2,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,500 cm
1. csomag szélessége 24,000 cm
1.csomag hossza 21,000 cm
1. csomag súlya 2,180 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 71,860 kg
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 94
Garancia
Garancia 18 months