Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1DT206BL picture- challenge-com
LC1DT206BL
TeSys D mágneskap - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC low cons tekercs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Kiegészítő jellemzők
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 4 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 250 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 30 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
61 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
105 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
210 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
25 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
20 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 1,56 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Vezérlő áramkör típus DC alacsony fogyasztás
Tekercseléstechnológia Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,1...0,3 Uc -40…70 °C kidobás DC
0,8...1,25 Uc -40…60 °C működési DC
1...1.25 Uc 60…70 °C m?ködési DC
Bekapcsolási túláram W-ben 2,4 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 2,4 W -20 °C
Üzemidő 77 ±15 % ms zárul
25 ±20 % ms nyitás
Id?állandó 40 ms
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - external diameter: 8 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - external diameter: 8 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez M3,5
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval 2. sz. Philips M3,5
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez M3,5
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval 2. sz. Philips M3,5
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval pozidriv No 2 M3,5
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval pozidriv No 2 M3,5
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkez? között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkez? között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerel?készlettel
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
CSA-Ex
RMRoS
CCC
BV
LROS (függ?ben)
DNV-GL
GOST
IP védettségi szint IP20 el?lap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függ?leges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (10 Gn for 11 ms)
Magasság 85 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 99 mm
Nettó súly 0,365 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 11,8 cm
1. csomag súlya 586,0 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 28
Garancia
Garancia 18 months