Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1DT406M7 picture- challenge-com
LC1DT406M7
TeSys D mágneskap - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC 50/60 Hz tek
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
AC-4
AC-41
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 4 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
40 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
450 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 450 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 50 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
120 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
240 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
380 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
63 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
40 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 3,2 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 15 Mciklus
Elektromos élettartam 1,4 Mciklus 40 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W at 50/60 Hz
Üzemidő 4...19 ms nyitás
12...22 ms zárul
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - external diameter: 8 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - external diameter: 8 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez M3,5
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval 2. sz. Philips M3,5
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval pozidriv No 2 M3,5
Betápláló áramkör: 1,8 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez M3,5
Betápláló áramkör: 1,8 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval 2. sz. Philips M3,5
Betápláló áramkör: 1,8 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval - csavarhúzóval pozidriv No 2 M3,5
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Sín
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok GOST
CCC
BV
LROS (függ?ben)
RMRoS
GOST
DNV-GL
UL-Aex
CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (8 kV)
Magasság 91 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 99 mm
Nettó súly 0,425 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 11,7 cm
1. csomag súlya 460,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 209
Garancia
Garancia 18 months