Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elveszthetetlen anyák
|
Készülék rövid neve
|
LC1E
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Telejsítménytényez? korrekció
|
Felhasználási kategória
|
AC-7C
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
35 kvar -230 V AC 50/60 Hz - <60 °C
63 kvar -400…415 V AC 50/60 Hz - <60 °C
67 kvar -440 V AC 50/60 Hz - <60 °C
104 kvar -660…690 V AC 50/60 Hz - <60 °C
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérl?kör feszültség
|
220 V AC 50 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NO + 2 NC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Elektromos élettartam
|
300000 ciklus Ue mellett 400 V
200000 ciklus Ue mellett 6 V
|
Rögzítés
|
DIN sín
Lemez vagy panel szerel?készlettel
|
Szabványok
|
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60831-1
IEC 60070
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
IEC-Ex INE 16.0047X
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…16 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
|
Üzemelési ráta
|
100 cikl/óra
|