Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1E0610F5 picture- challenge-com
LC1E0610F5
3P mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 6 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
6 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
20 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 1,1 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
2,2 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW at 415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW at 440 V AC 50/60 Hz
3 kW at 500 V AC 50/60 Hz
3 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 55 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 60 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 48 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 80 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
45 A 40 °C - 60 s for betápláló áramkör
20 A 40 °C - 600 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
12 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 0,09 W AC-3e
1 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 1400000 ciklus AC-3e
150000 ciklus AC-1
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc -5…55 °C működési 50 Hz
0,3...0,6 Uc -5…55 °C kidobás 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W for vezérlő áramkör
Üzemidő 12...22 ms bezáráskor
4...19 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1800 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 1,2 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
DIN sín
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok CE
EAC
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60068-2-30
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (7 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (10 Gn for 11 ms)
Magasság 74 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 80 mm
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,31 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 4,82 cm
1. csomag súlya 340 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,648 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 237
Garancia
Garancia 18 months