Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termékválaszték
|
TeSys GS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LC1K
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Power switching
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
AC-4
AC-1
AC-5B
AC-6a
AC-7A
AC-7C
DC-1...5
DC-4
DC-6
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
500 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e
700 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
|
Vezérl?kör feszültség
|
24...48 V AC 50/60 Hz
24...48 V DC
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Kidobás: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
|
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság
|
8 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
250 A (at 40 °C)
|
Névleges megszakítóképesség
|
4600 A at 440 V
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 perc
1,5 kA - 3 perc
1,2 kA - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
500 A aM at <= 440 V for vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
400 A aM at <= 690 V for vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
800 A gG at <= 690 V
|
Átlagos impedancia
|
0,00008 Ohm
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3e - Ith 500 A
|
Kompatibilitási kód
|
LC1G
|
Pólus érintkező összetétel
|
4 NO
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
1560 A at 440 V
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített kétirányú csúcs korálátozó
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 400000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 3000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
8 Mciklus
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
490 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
350 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
17,9 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
6,0 W
|
Üzemid?
|
40...70 ms zárul
15...50 ms nyitás
|
Üzemelési ráta
|
600 cikl/óra AC-3e
600 cikl/óra AC-4
300 cikl/óra AC-1
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 185 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Vezérlő áramkör: benyomható 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: tömör sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: benyomható 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: benyomható 2 0,5…1,0 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: benyomható 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: tömör sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: benyomható 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
|
Csatlakozásosztás
|
45 mm
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerel?készlettel
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
JIS C 4520
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CCC
cULus 508
EAC
CE
UKR
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Meghúzási nyomaték
|
35 N.m
|
Magasság
|
290 mm
|
Szélesség
|
185 mm
|
Mélység
|
226 mm
|
Nettó súly
|
8,7 kg
|