Schneider-Electric Challenge Com
 
LC1G5004KUEN picture- challenge-com
LC1G5004KUEN
High power contactor, TeSys Giga, 4 pole (4NO), AC-1 <=440V 700A, standard version, 100…250V wide band AC/DC coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys GS
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1K
Mágneskapcsoló alkalmazás Power switching
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-1
AC-5B
AC-6a
AC-7A
AC-7C
DC-1...5
DC-4
DC-6
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Le névleges üzemi áram 500 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e
700 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
Vezérlőkör feszültség 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Kidobás: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 700 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 4600 A at 440 V
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 perc
1,5 kA - 3 perc
1,2 kA - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 500 A aM at <= 440 V for vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
400 A aM at <= 690 V for vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
800 A gG at <= 690 V
Átlagos impedancia 0,00008 Ohm
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V
Teljesítményveszteség pólusonként 40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3e - Ith 500 A
Kompatibilitási kód LC1G
Pólus érintkező összetétel 4 NO
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 5090 A at 440 V
Tekercseléstechnológia Beépített kétirányú csúcs korálátozó
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 400000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 3000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 8 Mciklus
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 750 VA
Inrush power in W (DC) 660 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 15,5 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 9,3 W
Üzemidő 40...70 ms zárul
15...50 ms nyitás
Üzemelési ráta 600 cikl/óra AC-3e
600 cikl/óra AC-4
300 cikl/óra AC-1
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 185 mm²
Vezérlő áramkör: benyomható 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: tömör sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: benyomható 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: benyomható 2 0,5…1,0 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: benyomható 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: tömör sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: benyomható 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Csatlakozásosztás 45 mm
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
JIS C 4520
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok CCC
CCC
cULus 508
EAC
CE
UKR
EU-RO-MR by DNV-GL
Meghúzási nyomaték 35 N.m
Magasság 225 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 226 mm
Termék súlya 8,2 kg
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 5…300 Hz 2 gn egyenletes gyorsulás contactor open
Rezgések 5…300 Hz 4 gn egyenletes gyorsulás contactor closed
Ütések 10 konstans gyorsuláással 11 ms contactor open
Ütések 15 gn konstans gyorsulás 11 ms contactor closed
Szín Sötétszürke
Védőkezelés TH kérésre
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,000 cm
1. csomag szélessége 31,000 cm
1.csomag hossza 31,500 cm
1. csomag súlya 9,675 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 48,700 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3592