Schneider-Electric Challenge Com
 
LC2D09U7 picture- challenge-com
LC2D09U7
AC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys DF
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-4
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó er?sáramú gy?jt?sínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 2,2 kW at 220...240 V AC 50...60 Hz
4 kW at 380...415 V AC 50...60 Hz
4 kW at 415 V AC 50...60 Hz
4 kW at 440 V AC 50...60 Hz
5,5 kW at 500 V AC 50...60 Hz
5,5 kW at 660/690 V AC 50...60 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
1 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
2 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
2 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
5 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
7,5 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérl?kör feszültség 240 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
25 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 250 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
Névleges megszakítóképesség 250 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 30 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
61 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
105 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
210 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
20 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Elektromos élettartam 0,6 Mciklus 25 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
2 Mciklus 9 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,6 Mciklus 25 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 0,2 W AC-3e
1,56 W AC-1
0,2 W AC-4
Front cover -val, -vel
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerel?készlettel
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok DNV-GL
CSA-Ex
CCC
UL-Aex
GOST
LROS (függ?ben)
BV
RMRoS
GOST
UKR
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérl? áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérl? áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérl? áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérl? áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 12...22 ms zárul
4...19 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 15 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C m?ködési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C m?ködési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C m?ködési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W -50/60 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkez? között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkez? között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 el?lap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függ?leges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Magasság 77 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 86 mm
Nettó súly 0,687 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,4 cm
1. csomag szélessége 11,4 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 730 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,295 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 128
3.csomag magassága 77 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 109,22 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 37
Garancia
Garancia 18 months