Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D09F7 picture- challenge-com
LE1D09F7
Tokozott motorindító 9A 110V 50/60
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE1GVME
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 4 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -660 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 9 A
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50/60 Hz
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
Szélesség 88 mm
Magasság 166 mm
Mélység 128,5 mm
Nettó súly 0,92 kg
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,500 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 886,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 39,250 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months