Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D09P7A05 picture- challenge-com
LE1D09P7A05
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 230 V AC coil - reset
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE1GVME
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
Vezérlés típusa Nyomógomb visszaállítás (reset) kék R
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 4 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -660 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 9 A
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
Szélesség 88 mm
Magasság 166 mm
Mélység 128,5 mm
Nettó súly 0,92 kg
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,500 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 20,500 cm
1. csomag súlya 850,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months