Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D18N7 picture- challenge-com
LE1D18N7
TeSys LE - enclosed DOL starter - 18 A - 415 V AC coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE1GVME
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 10 kW -500 V AC 50/60 Hz
10 kW -660 V AC 50/60 Hz
4 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
9 kW -415 V AC 50/60 Hz
9 kW -440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 17 A
[Uc] control circuit voltage 415 V AC 50/60 Hz
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
Szélesség 101 mm
Magasság 201 mm
Mélység 153,5 mm
Nettó súly 1,015 kg
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,500 cm
1. csomag szélessége 17,500 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 1,184 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 38,960 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months