Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1D25F7 picture- challenge-com
LE1D25F7
TeSys LE - enclosed DOL starter - 25 A - 110 V AC coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE1GVME
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 11 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
11 kW -415 V AC 50/60 Hz
11 kW -440 V AC 50/60 Hz
15 kW -500 V AC 50/60 Hz
15 kW -660 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 22 A
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50/60 Hz
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
Szélesség 101 mm
Magasság 201 mm
Mélység 153,5 mm
Nettó súly 1,015 kg
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,3 cm
1. csomag szélessége 19,6 cm
1.csomag hossza 25,2 cm
1. csomag súlya 1,247 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 7,097 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months