Schneider-Electric Challenge Com
 
LE1M35P721 picture- challenge-com
LE1M35P721
TeSys LE - enclosed DOL starter - 10...14 A - 230 V AC coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE2D
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Védőrelé
Földelőkapocs
Nullavezető kivezetés
Termikus túlterhelésrelé
Termikus védelem beállítási tartomány 10…14 A
Motorteljesítmény kW 3 kW -240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -415 V AC 50/60 Hz
3 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés Működő: LED (sárga)
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 13 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 21 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 21 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 16 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
Szélesség 78 mm
Magasság 160 mm
Mélység 108 mm
Termék súlya 0,6 kg
Környezet
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 578,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,718 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 67,479 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months