Schneider-Electric Challenge Com
 
LE3D35P7 picture- challenge-com
LE3D35P7
Tokozott csillag-delta indító 230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE3F
Termék vagy alkatrész típusa Zárt kapcsoló lecsatlakoztatása
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Statikus kontaktusadók
Mechanikus rögzítő
Le névleges üzemi áram 35 A AC-3e
Motorteljesítmény kW 11 kW -230...240 V AC 50/60 Hz
22 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
26 kW -415 V AC 50/60 Hz
26 kW -440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 fels? rész
2 kábelbemenet: ISO25 fels? rész
2 kábelbemenet: ISO32 felső rész
2 kábelbemenet: ISO40 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO32 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO40 alsó rész
Szélesség 186 mm
Magasság 348 mm
Mélység 175,5 mm
Nettó súly 5,16 kg
Környezet
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 29,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 5,16 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months