|
|
|
LE4D09V7
Tokozott motorindító 9A 400V 50/60
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 12, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
|
Készülék rövid neve
|
LE4K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt csillag-háromszög indító
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Védőrelé
Olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
9 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
12 A 10 x 38 mm aM
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 fels? rész
2 kábelbemenet: ISO25 fels? rész
2 kábelbemenet: ISO32 felső rész
2 kábelbemenet: ISO40 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO32 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO40 alsó rész
|
Szélesség
|
186 mm
|
Magasság
|
330 mm
|
Mélység
|
175,5 mm
|
Nettó súly
|
1,96 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
29,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,500 cm
|
1.csomag hossza
|
46,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,128 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
29,253 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
107
|
Garancia
|
|