Schneider-Electric Challenge Com
 
LG8K12Q716 picture- challenge-com
LG8K12Q716
TeSys LG - enclosed DOL reversing starter - 9...14 A - 380/400 V AC coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LJ
Készülék rövid neve LG8K
Termék vagy alkatrész típusa Zárt direkt motorindító
Készülék alkalmazás Biztonsági és riasztási rendszer
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Jobb oldali támasz
Kör alakú lemez
Motorteljesítmény kW 3 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
Termikus védelem beállítási tartomány 9…14 A
[Uc] control circuit voltage 380/400 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb stop fekete O
Választókapcsoló, 3 állásos indítás fekete I-II
Gombafejű nyomógomb vészleállító piros
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 175 mm
Magasság 165 mm
Mélység 177 mm
Termék súlya 1,64 kg
Kábelbemenet száma 4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
Környezet
Szabványok IEC 60204-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok CE
UKR
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (szekrényhez)
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,000 cm
1. csomag szélessége 22,500 cm
1.csomag hossza 25,500 cm
1. csomag súlya 2,030 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 33,136 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months