|
|
|
LMR6233003
Easy Styl, data socket, RJ45 Cat 6 UTP, 1 module, black
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Styl
|
Termékcsalád
|
Easy Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easy Styl
|
Aljzatszám
|
1
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 Cat.6
|
Kábel típusa
|
Twisted unshielded pairs cable
|
Kábel árnyékolás típusa
|
UTP
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Magasság
|
51 mm
|
Szélesség
|
22 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,013 kg
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
24,000 cm
|
2. csomag súlya
|
317,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,067 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|