Schneider-Electric Challenge Com
LMR7833038 picture- challenge-com
LMR7833038
Easy Styl, cover frame, 3 modules, bamboo
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy Styl
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Készülék bemutatása Alapelem
Színárnyalat Bamboo
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Easy Styl
Anyag Fa
Modulok száma 3 modul
Magasság 86 mm
Mélység 9,5 mm
Szélesség 126 mm
Rögzítési mód Rápattintható
Nettó súly 0,039 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 12,500 cm
1. csomag súlya 41,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 14,000 cm
2. csomag hossza 26,500 cm
2. csomag súlya 464,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 5,231 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt
Visszaváltás No