Schneider-Electric Challenge Com
 
LRE357 picture- challenge-com
LRE357
Easypact TVS hőfokvédelmi relé 37...50A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Protect
Termék vagy alkatrész típusa Differenciális túlterhelésrelé
Készülék rövid neve LRE
Reléalkalmazás Motorvédelem
Fázis meghibásodási érzékenység Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása LC1E50...95
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Szerelési támogatás Véd?relé alatt
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Túlterhelés kapcsolási osztály 10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelzési funkció Távoli busz leágazási hiba (E)
Termikus védelem beállítási tartomány 37…50 A
Kikapcsolási küszöb 1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 3 Gn, 1...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC
Kapcsolt biztosíték méretezés 100 A gG for betápláló áramkör
63 A aM for betápláló áramkör
5 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Vezérlés típusa Nyomógomb piros leállít, jár, reteszelés + 2 digites kijelző:
Nyomógomb zöld állítsa vissza a bemenetet 1-es állásba:
H?mérsékletkompenzáció -20…60 °C
Csatlakozás típusa Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…35 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Recommended tightening torque Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 54 mm
Szélesség 70 mm
Mélység 113 mm
Nettó súly 0,46 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok EAC
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
-20…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60068-2-1 és IEC 60068-2-2
Dielektromos szilárdság 6 kV -50 Hz megfelel IEC 60255-6
Elektromágneses kompatibilitás Túlfeszültség-ellenállás: 6 kV megfelel IEC 60801-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 484 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,742 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4
Garancia
Garancia 18 months