|
|
|
LS1D32005
Jobboldali tartókar
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
LS1D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérl? tartozék
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kib?vített
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Jobb oldal
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Oldalsó
|
Környezet
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Termék kompatibilitása
|
LS1D32
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
224,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,095 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
105,780 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|