|
|
|
LU9R10
csatlakozókábel - motorindító TeSys U - jelosztódobozig - 2 RJ45 - 1 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
2 RJ45 csatlakozóval szerelt kábel
|
Termék kompatibilitása
|
STBEPI2145
LU9G02
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys Ultra
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
43,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,657 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|