Schneider-Electric Challenge Com
 
LUFP9 picture- challenge-com
LUFP9
DeviceNet > Modbus Gateway
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LUFN
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs készlet
Termék kompatibilitása ATS48
ATV31
TeSys U indító-vezérl?k
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa DeviceNet
Modbus
Csatlakozó típusa 1 cserélhető 5-pólusú csavaros csatlakozó terepi busz
RJ45 Modbus
RJ45 PC-hez
Csatlakozások maximális száma <= 8 Modbus szolga
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC +/- 10 %
Áramfelvétel 100 mA terhelés alatt
280 mA maximális áramerősség
Helyi jelzés LED homloklap
Szolgáltatások Parancs - busz típus: DeviceNet - elérhető funkciók: 26 konfigurálható szó
Konfiguráció és finombeállítás - busz típus: Fipio - elérhető funkciók: kábelbemenet a tetőn keresztül
Ellenőrzés - busz típus: DeviceNet - elérhető funkciók: 26 konfigurálható szó
Nettó súly 0,245 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kibocsátás megfelel IEC 50102
Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-6-4
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664
Környezeti leveg? h?mérséklete szereléskor 5…50 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 220,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 5,298 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő