Schneider-Electric Challenge Com
 
LV426908 picture- challenge-com
LV426908
Compact NSXm zár csak OFF állásban
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PowerPact PowerPact H
Termék vagy alkatrész típusa Reteszel? eszköz
Készülék rövid neve zár + adaptációs készlet
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Biztonsági kulcs tartozékok
Reteszek száma 3
Reteszelés helyzete El?l
Reteszelési opciók leírása Reteszelés csak kikapcsolt állapotban
Rögzített
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 55 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 18,0 cm
2. csomag súlya 79 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 10,0 cm
3. csomag szélessége 35,0 cm
3. csomag hossza 52,0 cm
3. csomag súlya 1,411 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék