Schneider-Electric Challenge Com
 
LV426940 picture- challenge-com
LV426940
Compact NSXm/GV4 fázisszéthúzó 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PowerPact PowerPact H
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
Termék vagy alkatrész típusa Spreader
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozó tartozékok
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 1 darab
Tartozék Fázishatár elválasztók
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Csatlakozás helye Terhelésoldali
Felfelé
[In] névleges áram 160 A
Csatlakozásosztás 35 mm
Vezető anyaga Réz
Csatlakozás típusa Krimpelő terminálok (felfelé)
Krimpelő terminálok (terhelésoldali)
Meghúzási nyomaték 9 N.m felfelé
9 N.m terhelésoldali
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,78 cm
1. csomag szélessége 12,7 cm
1.csomag hossza 12,7 cm
1. csomag súlya 0,17 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 26
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 5,23 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 832
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 100 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 128,16 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő